• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tournevis hexagonal VDE

Tournevis hexagonal VDE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
004650
004655
004660
004665
004670
004675
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Tip Mass
(g)
Trusco Code Features

12.90 €

5 jours 801782.548.4411-60381,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

13.73 €

6 jours 801783.050.8411-60461,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

17.59 €

6 jours 801784.063.2411-60541,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

19.48 €

6 jours 801855.085.2411-60621,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

20.88 €

6 jours 1002056.0101.2411-60711,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

28.59 €

6 jours 1002128.0150.4411-60891,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Applicable Standards European Standards EN60900

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique