Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tournevis Torx, Kraftform Plus

Tournevis Torx, Kraftform Plus

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Slotted Screwdriver
  • Phillips Head Screwdriver

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
006100
006105
006110
006115
006116
006120
006121
006125
006126
006130
006135
006140
006150
006152
006153
006154
006156
006158
006159
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Specifications Features

12.39 €

5 jours Tête plate (-)-2.58016131.2411-6097With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

12.80 €

6 jours Tête plate (-)-310018135411-6101With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

14.70 €

5 jours Tête plate (-)-3.510018135411-6119With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

17.40 €

5 jours Tête plate (-)-410019854.8411-6127With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.37 €

5 jours Tête plate (-)-415024845411-6135With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

19.48 €

8 jours Tête plate (-)-5.512522371.4411-6143With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

21.98 €

5 jours Tête plate (-)-5.520029884.6411-6151With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

26.17 €

5 jours Tête plate (-)-6.515025598411-6160With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

29.38 €

6 jours Tête plate (-)-6.5200305108411-6178With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

28.92 €

5 jours Tête plate (-)-8175287139.6411-6186With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

28.96 €

6 jours Tête plate (-)-8200312147.2411-6194With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

36.84 €

5 jours Tête plate (-)-10200312181.6411-6208With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

14.29 €

5 jours Phillips (+)N° 0-8016130411-6216With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

18.37 €

5 jours Phillips (+)N° 1-8017860411-6224With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

20.51 €

5 jours Phillips (+)N° 1-15024860411-6232With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

25.48 €

5 jours Phillips (+)N° 2-10020593.2411-6241With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

29.03 €

5 jours Phillips (+)N° 3-150262157.6411-6259With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

40.60 €

6 jours Phillips (+)N° 4-200312174411-6267With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

31.52 €

5 jours Phillips (+)N° 2-200305120411-6275With Laser Tip1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Applicable Standards European Standards EN60900

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique