Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BD-1-M-110 |
BD-1-M-120 |
BD-1-M-130 |
BD-2-M-210 |
BD-2-M-220 |
BD-2-M-230 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width W (diamond part) (mm) | φ Diameter (Diamond) (mm) | Length L (Diamond Part) (mm) | Operating Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 6 | - | For general grindstone dressing and truing | |
87.47 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | 8 | - | For general grindstone dressing and truing | |
104.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 10 | - | For general grindstone dressing and truing | |
75.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | - | 10 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone | |
114.57 € | 1 | 5 jours | 6 | - | 13 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone | ||
100.41 € | 1 | 5 jours | 6 | - | 20 | For Dressing or Truing Centerless, Cylindrical, or Flat Grindstone |
Loading...
Product Type | Dresseur diamant | Abrasive material | Diamant artificiel | Overall Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 11 | Thickness x (Diamond Section)(mm) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
Width W (diamond part)(mm)
φ Diameter (Diamond)(mm)
Length L (Diamond Part)(mm)
Operating Range
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles