Sakura type J

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP135JA

Référence pièce
TP135JA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.57 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer + acier inoxydable Outer Diameter(mm) 135 Blade thickness(mm) 1.1
Number of flutes(P) 30 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 3500
Number Contained In A Packet(sheet) 10

Vous vous trouvez sur la page de Sakura type J, le numéro d'article est le suivant: TP135JA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP135JA.

Assistance technique