Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TP165KA
Work material | Fer + acier inoxydable | Outer Diameter(mm) | 165 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 40 | Hole Diameter(mm) | 22 | Max. Rotational Speed(rpm) | 8000 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Super Sakura 165KA, le numéro d'article est le suivant: TP165KA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP165KA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles