Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.05 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | ±0.005 | 3105010 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.4 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105020 | |
55.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.8 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105040 | |
71.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.8 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106040 | |
49.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.1 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105060 | |
64.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.1 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106060 | |
49.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105080 | |
64.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106080 | |
60.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105100 | |
60.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105101 | |
61.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 2.5 | - | 60 | 6 | ±0.005 | 3106100 | |
63.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.6 | 3 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105120 | |
63.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 3.5 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105140 | |
63.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 4 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105160 | |
81.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.6 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105030 | |
98.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.6 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106030 | |
50.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 1.1 | - | 40 | 4 | ±0.005 | 3105050 | |
67.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 1.1 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106050 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 2 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105150 | |
70.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105151 | |
71.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106150 | |
55.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1 | 3 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105200 | |
53.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 5 | - | 50 | 6 | ±0.005 | 3106200 | |
54.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105201 | |
65.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | - | 60 | 4 | ±0.005 | 3105300 | |
67.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | - | 60 | 6 | ±0.005 | 3106300 | |
63.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 8 | - | 60 | 6 | ±0.005 | 3106301 | |
83.90 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 3 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105250 | ||
81.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 6 | - | 50 | 4 | ±0.005 | 3105251 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.25 | 6 | - | 60 | 6 | ±0.005 | 3106250 | |
94.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.75 | 8 | - | 70 | 6 | ±0.005 | 3106350 | |
59.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | - | 70 | 6 | ±0.005 | 3106400 | |
62.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | - | 60 | 4 | ±0.005 | 3105400 | |
62.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 8 | - | 70 | 6 | ±0.005 | 3106401 | |
74.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | - | 80 | 6 | ±0.005 | 3106500 | |
74.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 10 | - | 80 | 6 | ±0.005 | 3106501 | |
75.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 12 | - | 80 | 6 | ±0.005 | 3106502 | |
72.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 10 | - | 90 | 6 | -0.007~0.003 | 3106600 | |
76.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 12 | - | 90 | 6 | -0.007~0.003 | 3106601 | |
112.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.5 | 14 | - | 90 | 6 | -0.007~0.003 | 3106610 | |
123.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | - | 100 | 8 | -0.007~0.003 | 3106620 | |
113.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 14 | - | 100 | 8 | -0.007~0.003 | 3106621 | |
189.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 18 | - | 100 | 8 | -0.007~0.003 | 3106630 | |
138.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | - | 100 | 10 | -0.007~0.003 | 3106640 | |
136.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 18 | - | 100 | 10 | -0.007~0.003 | 3106641 | |
258.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 22 | - | 100 | 10 | -0.007~0.003 | 3106650 | |
218.60 € | 1 | 6 jours | 6 | 18 | - | 110 | 12 | -0.007~0.003 | 3106660 | ||
188.30 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | - | 110 | 12 | -0.007~0.003 | 3106661 | ||
547.10 € | 1 | 6 jours | 7 | 26 | - | 110 | 12 | ±0.01 | 3106670 | ||
647.40 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | - | 140 | 16 | ±0.01 | 3106680 | ||
976.00 € | 1 | 6 jours | 9 | 34 | - | 140 | 16 | ±0.01 | 3106690 | ||
1,003.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 38 | - | 160 | 20 | ±0.01 | 3106700 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | With/Without Torsion | Available |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles