Permanent Magnet Mini V Block【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMV-M020
KMV-M032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet Attraction Force
(N)
Dimensions: B
(mm)
Dimensions: B1
(mm)
Dimensions: B2
(mm)
Dimensions: B3
(mm)
Dimensions: L
(mm)
Dimensions: H
(mm)
Maximum Usable Diameter Mass
(kg)

907.80 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9.8(1kgf)20122.042020φ150.06×2

1,096.90 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 49 jours 49(5kgf)32203.063232φ250.24×2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bloc aimant Suction Surface Surface V Application Used to attract a small diameter rod when handling optical measurement instruments (non-water proofed type)
Features 1 Two units in one pair. Precision finishing for the suction surface and all other used surfaces. Features 2 The blocks can be turned ON and OFF by 90° turning using a screwdriver on the back

Assistance technique