Série contre-alésage carbure, pour usinage de contre-alésages FX, 2 cannelures, type court FX-ZDS

Série contre-alésage carbure, pour usinage de contre-alésages FX, 2 cannelures, type court FX-ZDS
  • Remise sur volume
End mill dedicated for counterboring. Can be used for counterboring processing of hex bolts as well as a tool for pre-drilling processing on angled surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX-ZDS-3
FX-ZDS-3.3
FX-ZDS-3.5
FX-ZDS-4
FX-ZDS-4.2
FX-ZDS-4.4
FX-ZDS-4.5
FX-ZDS-5
FX-ZDS-5.5
FX-ZDS-6
FX-ZDS-6.5
FX-ZDS-6.8
FX-ZDS-7
FX-ZDS-7.5
FX-ZDS-8
FX-ZDS-8.5
FX-ZDS-9
FX-ZDS-9.5
FX-ZDS-10
FX-ZDS-10.3
FX-ZDS-10.5
FX-ZDS-11.5
FX-ZDS-12
FX-ZDS-12.5
FX-ZDS-13
FX-ZDS-13.5
FX-ZDS-14
FX-ZDS-14.2
FX-ZDS-14.5
FX-ZDS-15
FX-ZDS-15.5
FX-ZDS-16
FX-ZDS-16.5
FX-ZDS-17
FX-ZDS-17.5
FX-ZDS-18
FX-ZDS-18.5
FX-ZDS-19
FX-ZDS-19.5
FX-ZDS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

56.45 €

1 Disponible 6 jours 386508530630

58.81 €

1 Disponible 6 jours 3.3106508530633

58.81 €

1 Disponible 6 jours 3.5106508530635

58.81 €

1 Disponible 6 jours 4116508530640

58.81 €

1 Disponible 6 jours 4.2116508530642

94.24 €

1 Disponible 6 jours 4.411650-

58.81 €

1 Disponible 6 jours 4.5116508530645

63.72 €

1 Disponible 15 jours 5136608530650

65.67 €

1 Disponible 6 jours 5.5136608530655

66.01 €

1 Disponible 6 jours 6136608530660

85.83 €

1 6 jours 6.5166708530665

85.49 €

1 6 jours 6.8166708530668

85.49 €

1 15 jours 7166708530670

85.49 €

1 6 jours 7.5166708530675

97.27 €

1 Disponible 15 jours 8198708530680

83.96 €

1 6 jours 8.5198808530685

83.96 €

1 6 jours 9198808530690

116.58 €

1 6 jours 9.5198808530695

83.96 €

1 6 jours 102210808530700

104.00 €

1 6 jours 10.32210908530703

104.00 €

1 6 jours 10.52210908530705

104.54 €

1 6 jours 11.52210908530715

121.88 €

1 6 jours 122612908530720

143.54 €

1 6 jours 12.526121008530725

143.54 €

1 6 jours 1326121008530730

173.88 €

1 6 jours 13.526121008530735

173.88 €

1 6 jours 1426121008530740

279.75 €

1 6 jours 14.22612100-

201.50 €

1 6 jours 14.526121058530745

201.50 €

1 6 jours 1526121058530750

204.21 €

1 6 jours 15.532121158530755

205.83 €

1 6 jours 1632161158530760

341.79 €

1 6 jours 16.532161158530765

341.79 €

1 6 jours 1732161158530770

341.79 €

1 6 jours 17.532161158530775

341.79 €

1 6 jours 1832161158530780

341.79 €

1 6 jours 18.532161158530785

341.79 €

1 6 jours 1932161158530790

345.04 €

1 6 jours 19.538161258530795

345.04 €

1 6 jours 2038201258530800

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Chanfreinage Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique