Clé coudée 45°, deux têtes

Clé coudée 45°, deux têtes
  • Remise sur volume
[Features]
· The bending angle of the handle is designed at 45°, in order to avoid surrounding objects.
· Lightweight load-bearing design that exceeds the JIS standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DL1013
DL1113
DL1417
DL1719
DL1921
DL1924
DL2430
DL3036
DL3641
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

18.50 €

1 Disponible 5 jours 19810×1390

18.55 €

1 Disponible 5 jours 20011×1395

21.48 €

1 Disponible 5 jours 25014×17155

24.14 €

1 Disponible 5 jours 28317×19230

30.92 €

1 Disponible 5 jours 30119×21285

34.16 €

1 Disponible 5 jours 31419×24335

52.24 €

1 Disponible 5 jours 38824 x 30605

83.30 €

1 Disponible 5 jours 43130×36880

106.72 €

1 Disponible 5 jours 45836×411250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 Lightweight load-bearing design that exceeds the JIS standard

Assistance technique