Machine à cintrer des tubes à quatre têtes

Machine à cintrer des tubes à quatre têtes
  • Remise sur volume
[Features]
· Made from glass fiber reinforced plastic.
· Bending angle: 0-180°.
· A single unit can handle 4 sizes of bending.
· Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB5681

Référence pièce
TB5681
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.00 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit of representation Pour le type millimètre Applicable Pipe Dia. 5、6、8、10 Bending radius R 16.0mm、23.5mm
Dimension Left Hand(mm) 265 Dimension Right Hand(mm) 242 Mass(kg) 0.40
Bending Angle(°) 0~180 Application Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner. For bending soft copper and aluminum pipes. Overall Length(mm) 265

Vous vous trouvez sur la page de Machine à cintrer des tubes à quatre têtes, le numéro d'article est le suivant: TB5681.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB5681.

Assistance technique