Clé coudée 60° à tête unique

Clé coudée 60° à tête unique
  • Remise sur volume
[Features]
· The spike part has a conical shape ideal for hole alignment of bolts.
· The neck has an angle of 60° to secure height greater than those of the adjacent bolt and angle rib, and has a long neck finish.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP17
KP19
KP26
KP32
KP41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

20.40 €

1 Disponible 6 jours 31317190

23.23 €

1 Disponible 5 jours 33519260

33.07 €

1 Disponible 5 jours 39026440

43.09 €

1 Disponible 6 jours 43032750

74.14 €

1 Disponible 5 jours 506411380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 60 Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 The neck has an angle of 60° to secure height greater than those of the adjacent bolt and angle rib, and has a long neck finish
Supplement 2 Safety rope mounting hole is provided

Assistance technique