Super cutter en aluminium

Super cutter en aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· Lightweight type with aluminum handle.
· The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness.
· Ideal for cutting straight blades, iron wires, piano wires, fences, nails, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SM200A

Référence pièce
SM200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.93 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity: Others(mm) Iron wire ø4, piano wire φ2 Mass(g) 160
Supplement 1 The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness Supplement 2 Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc.

Vous vous trouvez sur la page de Super cutter en aluminium, le numéro d'article est le suivant: SM200A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM200A.

Assistance technique