Clé à tubes en aluminium pour coins, pour tuyaux galvanisés et tubes revêtus

Clé à tubes en aluminium pour coins, pour tuyaux galvanisés et tubes revêtus
[Features]
· Light, sturdy aluminum main body.
· Suitable for a wide range of applications, with second-cut teeth fitting both white pipe and cladding tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPA250M
CPA300M
CPA350M
CPA450M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

99.88 €

1 5 jours 1/4~1B(8~25A)13~40251400

84.05 €

1 5 jours 3/8~1 1/4B(10~32A)15~46301600

90.71 €

1 5 jours 1/2~1 1/2B(15~40A)20~54351700

133.59 €

1 5 jours 1~2B(25~50A)30~654511200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (aluminium) Supplement 1 The product is intended for a wide range of applications, with the tooth of the second cut suitable for both white and cladding tubes.

Assistance technique