Grip

Grip
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be mounted to the handles of ratchet wrenches and 60-degree one-sided ring wrenches.
· The grip fits perfectly in the hand, does not slip, is safe, and is ideal for working long hours.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RG4
RG8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Part number and size of various wrenches that conform to the clip, RN (double-ended) Part number and size of various wrenches that conform to the clip, RH (single-ended) Part Numbers and Sizes of Various Wrenches Compatible with Clip KP Mass
(g)

18.07 €

7.59 €

1 Jour même

Stock

1022817×19、17×21、17×22、19×21、19×2219、21、2217、1950

36.27 €

1 Disponible 5 jours 1534035×41、36×41、41×4641、4641、46140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Élément associé Ratchet mechanism N/A Single Product/Set Classification Unité
Supplement 1 The grip fits perfectly in a hand, does not slip, is safe and ideal for working long hours

Assistance technique