Référence fabricant: CP150H
Marque: SUPER TOOL
Prix: 13.89 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CP150H
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Cutting Performance(φ/mm) | 2 |
Maximum Opening(mm) | 20 | Tip width(mm) | 9.3 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 165 | Supplementary explanation | 2-level Adjustment Type Suitable for Large Mouth Openings |
Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle, le numéro d'article est le suivant: CP150H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP150H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles