Super clé dynamométrique

Super clé dynamométrique
[Features]
· The flare nut for use with new refrigerants is tightened at a suitable torque value. The tightening torque setting supports new refrigerants.
· Tightening is complete at the point when a "click" sound is made at the set torque

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STW17H

Référence pièce
STW17H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.34 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à fonction simple Torque adjustment range(N·m) 16 Two-plane dimensions(mm) 17
Head Replaceable N/A Overall Length(mm) 220 Flare Nut Size 1/4
Setting Torque Value(N▪m) 16 Mass(g) 365 Supplement 1 When setting torque is reached, it makes a clicking noise and finishes tightening.
Supplement 2 With Calibration Certificate

Vous vous trouvez sur la page de Super clé dynamométrique, le numéro d'article est le suivant: STW17H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STW17H.

Assistance technique