Super pince

Super pince
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for work in narrow spaces where pipe wrenches, etc., cannot be used.
· Just set once to enable repeated work. (However, coated steel tube cannot be used) Pipe extension (sold separately) can be used for ST3, 3L, 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST0
ST1
ST1L
ST1.5
ST2
ST2L
ST3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

71.58 €

1 Disponible 5 jours 1/4B(8A)~1 1/2B(40A)12 to 50230300

96.61 €

1 Disponible 6 jours 1/4B(8A)~3B(80A)14~89305800

109.03 €

1 Disponible 6 jours 1/4B(8A)~6B(150A)14~1703051100

156.77 €

1 Disponible 6 jours 3/8B(10A)~4B(100A)17~1204251800

205.41 €

1 Disponible 5 jours 3/4B(20A)~6B(150A)25~1705102600

241.36 €

1 Disponible 5 jours 3/4B(20A)~8B(200A)25~2305103100

557.59 €

1 Disponible 6 jours 1B(25A)~10B(250A)35~2707456300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à chaîne

Assistance technique