Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince pour circlips intérieurs

Pince pour circlips intérieurs
  • Remise sur volume

[Features]
· The claw part is made of structural alloy steel treated with manganese phosphate film for excellent durability.
· The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CH0A
CH0B
CH1A
CH1B
CH4A
CH4B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Tip claw diameter
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Tip Shape Weight
(g)
Supplementary explanation

16.88 €

Disponible 4 jours 1400.98-25Straight jaw60The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

16.88 €

Disponible 4 jours 1300.98-25Curved Claw60The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

20.46 €

Disponible 4 jours 1801.714-60Straight jaw130The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

20.46 €

Disponible 4 jours 1681.714-60Curved Claw130The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

22.30 €

Disponible 4 jours 2252.540-100Straight jaw150The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

22.30 €

Disponible 8 jours 2122.540-100Curved Claw150The grip is made of stainless steel with a lightweight and easy-to-grip design

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Shaft/hole Pour trou
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique