Clé à tubes forgée, de luxe

Clé à tubes forgée, de luxe
  • Remise sur volume
[Features]
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.
· Ideal for gas and water pipes, etc.
· The teeth have hardness of HRC 52-58, providing outstanding durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DT300E
DT350E
DT450E
DT600E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

55.40 €

6 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~40A(1 1/2B)10~552451000

67.46 €

1 Disponible 5 jours 6A(1/8B)~50A(2B)10~652881300

99.39 €

1 Disponible 5 jours 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)13~803722100

101.27 €

1 Disponible 5 jours 20A(3/4B)~80A(3B)26~904983000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (acier) Supplement 1 Ideal for gas, water pipes, etc. Supplement 2 Teeth hardness HRC 52-58, outstanding durability

Assistance technique