Référence fabricant: PW100
Marque: SUPER TOOL
Prix: 87.15 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PW100
Type | Outil dédié | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 250 | Single Product/Set Classification | Unité | Mouth Opening (Center of Pin)(mm) | 18~100 |
Supplement 1 | Its design allows it to be used even when the rear rotary portion of the handle part is subjected to percussive shock (one-handed hammer). | Mass(g) | 600 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé à ergots, le numéro d'article est le suivant: PW100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PW100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles