Jeu de clés très longues, hexagonales, à tête sphérique【9 pièces par conditionnement】

Jeu de clés très longues, hexagonales, à tête sphérique
  • Remise sur volume
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HKXB9S

Référence pièce
HKXB9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.99 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 100 / 112 / 200 / 140 / 158 / 90 / 224 / 125 / 178 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9 Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés très longues, hexagonales, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: HKXB9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HKXB9S.

Assistance technique