Jeu de clés longues, hexalobées, à tête sphérique【9 pièces par conditionnement】

Jeu de clés longues, hexalobées, à tête sphérique
  • Remise sur volume
[Features]
· Ball point for use with hexalobular screws.
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HTLB9S

Référence pièce
HTLB9S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

61.30 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip standards T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 Tip shape / tamper-proof Type T inviolable
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 80、86、90、95、100、105、114、124、152 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16、17、18、19、20、22、24、26、32
Material SNCM・V Hardness(HRC) 55-60 Supplement The ballpoint bit can tilt up to 25 degrees.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés longues, hexalobées, à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: HTLB9S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTLB9S.

Assistance technique