• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé hexagonale, tige à tête sphérique très longue, autre tige, courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHKXB2.5
SHKXB3
SHKXB4
SHKXB5
SHKXB6
SHKXB8
SHKXB10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)
Supplement 1

7.60 €

3 jours 2.511285.1For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

6.68 €

3 jours 312698.3For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

8.28 €

3 jours 41401116.6For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

7.73 €

4 jours 51601229.6For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

8.15 €

4 jours 61801448For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

10.13 €

4 jours 82001695.2For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

12.73 €

5 jours 1022419167.7For the short underneck, the length (L2) is set to below 1/2 of the standard length. Ideal for working in small spaces.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique