Clé à tuyauter, à bande, rotation rapide

Clé à tuyauter, à bande, rotation rapide

[Features]
· The socket has a long ratchet mechanism.
· Ratchet mechanism on the wrench part as well

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RN1013NTR

Référence pièce
RN1013NTR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Supplement 1 Mass
(g)

24.70 €

3 jours Ratchet mechanism on the wrench part as well200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combination Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 10×12×13 Single Product/Set Classification Single Item Combination Opposite side dimensions (mm): 10×13, wrench part opposite side (mm) :12

Vous vous trouvez sur la page de Clé à tuyauter, à bande, rotation rapide, le numéro d'article est le suivant: RN1013NTR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RN1013NTR.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.11 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 8.68 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.18 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.69 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 12.77 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 42.87 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 3.98 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 8.40 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 5.45 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à deux têtes
    Clé à deux têtes

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.13 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 8.15 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 28.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique