Clé courte à cliquet, taille 4

Clé courte à cliquet, taille 4
  • Remise sur volume
[Features]
· Lightweight, short, and small.
· The SRF2 and SRF3 include a handy slide hole for safety ropes.
· The SRF1 includes a safety rope hole.
· Nickel chrome plated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRF2
SRF3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Inner Socket Duplex Width Dimensions
(mm)
Outer Socket Width Across Flats Dimension
(mm)
Mass
(g)

48.58 €

1 Disponible 5 jours 14×17×19×2114、1719、21460

59.69 €

1 Disponible 5 jours 17×19×21×2417、1921、24470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Unité Supplement 1 With Slide Hole for Safety Rope
Supplement 2 Nickel chrome plating finish

Assistance technique