Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Coupe-tubes, acier inoxydable

Coupe-tubes, acier inoxydable
  • Remise sur volume

[Features]
· It is suitable for cutting thin-walled stainless steel (wall thickness: 1 mm or less).
· No chips, and excellent sharpness.
· Cleanly Cut Edge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Cutting Performance mm Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features

15.27 €

Jour même

Stock

3-1648120No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

18.12 €

Disponible 4 jours 5-2880200No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

23.30 €

Disponible 6 jours 3-32126.5230No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

36.87 €

4 jours 5-45163400No chips, and excellent sharpness. Clear cut end.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Maximum Thickness(mm) 3 Replacement Blade / Replacement Roll TCC105E

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique