Ensemble d'outils manuels de luxe pour professionnels (angle d'insertion 9,5 mm)

Ensemble d'outils manuels de luxe pour professionnels (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Deluxe tool set ideal for machinery, automobiles, and agricultural equipment maintenance with a 9.5 mm (3/8") drive.
· All tools can be set to the tray

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S8000DX

Référence pièce
S8000DX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

664.22 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Ensemble d'outils Tool set type Type de poitrine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 505×233×300
Set Content(Point) 70 Case color Rouge Insertion Angle(mm) 9.5
Mass(g) 18700 Supplement All tools can be set to the tray

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils manuels de luxe pour professionnels (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: S8000DX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S8000DX.

Assistance technique