Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Clé à molette large ouverture, courte (de poche)

Clé à molette large ouverture, courte (de poche)

[Features]
· Ideal for work in narrow spaces.
· A short, small pocket type.
· Lightweight yet clears the JIS.H class.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MWM24S
MWM30S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Supplement 1

15.73 €

4 jours 24118.490Lightweight yet clears the JIS.H class

18.51 €

4 jours 30140.1150Lightweight yet clears the JIS.H class

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set / Single Item Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique