Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, très courte

Clé à cliquet, tête double avec mouvement dévié, très courte
  • Remise sur volume

[Features]
· Smaller, lighter, and easier to use.
· Lightened type with a smaller head part and total length.
· Nickel chrome plated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSR1719
SSR1721
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Supplement 2 Mass
(g)

26.80 €

Disponible 4 jours 17×19Lightened type, with small head part (D) and total length (L)Nickel chrome plating finish270

26.80 €

Disponible 5 jours 17×21Lightened type, with small head part (D) and total length (L)Nickel chrome plating finish270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 205 Single Product/Set Classification Unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique