Polie avec aligneur incurvé pour boulon-trou / Clé à cliquet, tête double, très courte

Polie avec aligneur incurvé pour boulon-trou / Clé à cliquet, tête double, très courte

[Features]
· The lightest there is: light and easy to use.
· Grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSR1719H
SSR1721H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Supplement 2 Mass
(g)

27.70 €

5 jours 17×19Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish250

27.70 €

5 jours 17×21Grip with Anti-Slip GrooveNickel chrome plating finish250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Single-ended offset Ratchet mechanism Available Swivel (flex) NA
Overall Length(mm) 195 Single Product/Set Classification Single Item

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Clé mixte (standard)
    Clé mixte (standard)

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.11 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    KTC(KYOTO TOOL)

    Prix standard 8.68 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à une tête
    Clé à une tête

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 7.18 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à crochet
    Clé à crochet

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 8.69 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à ergots
    Clé à ergots

    ASAHI METAL INDUSTRY

    Prix standard 12.77 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à cliquet mixte JOKER
    Clé à cliquet mixte JOKER

    WERA

    Prix standard 42.87 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé (clé à double tête)
    Clé (clé à double tête)

    SK 11

    Prix standard 3.98 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé S
    Clé S

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 8.40 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Clé mixte
    Clé mixte

    SUPER TOOL

    Prix standard 5.45 €

    Nombre de jours d'expédition: Jour même

  • Clé à deux têtes
    Clé à deux têtes

    TRUSCO NAKAYAMA

    Prix standard 6.13 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé à ergot
    Clé à ergot

    MIKI NETSUREN

    Prix standard 8.15 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Clé plate SUS
    Clé plate SUS

    MAEDAKINNZOKU

    Prix standard 28.62 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique