Clé hexagonale sphérique standard, une tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HKS1.5
HKS2
HKS2.5
HKS3
HKS4
HKS5
HKS6
HKS8
HKS10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

3.96 €

5 jours 1.545140.9

4.95 €

3 jours 250161.8

4.11 €

5 jours 2.556183.2

5.25 €

3 jours 363205.2

4.43 €

5 jours 4702410.4

4.75 €

5 jours 5792818.5

5.37 €

5 jours 6903230.4

6.37 €

5 jours 81003660.5

7.46 €

5 jours 1011240105.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hex L-shape wrench Tip Type Standard Type Single Product/Set Classification Single Item
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique