Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Clé hexagonale, longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HKL1.5
HKL2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

1.71 €

6 jours 1.577141.4

1.72 €

6 jours 283162.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Single Product/Set Classification Unité
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique