Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36-2421
Référence pièce
|
---|
36-2421 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Bag (10 pcs.) |
Loading...
Product Type | Corde en caoutchouc (type rouleau) | Material | Chambre à air réutilisable | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Folding Diameter(mm) | 300~500 | Color | Noir | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 418-4645 | Mass(g/bag) | 180 | Application | For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials. |
Features | Endless (ring-shaped) and thus can easily be bound at the eyelet on the seat or hung from a hook on a platform, etc. | Amount Of Content | 1 Bag (10 pcs.) |
Vous vous trouvez sur la page de Cordon en caoutchouc, type boucle, largeur : 10mm, le numéro d'article est le suivant: 36-2421.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36-2421.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles