Référence fabricant: TT-15-1
Marque: YUTAKA MAKE
Prix: 2.96 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TT-15-1
Product Type | Bande en caoutchouc | Material | Chambre à air | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1.5 | Color | Noir | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 367-7613 | Features | Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. | Mass(g) | 115 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Cordon pour tube, mousqueton + fixations métalliques en forme de U 20mm x 0.6m, le numéro d'article est le suivant: TT-15-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT-15-1.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles