Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST-M9A-B
Outer Diameter Frontage(mm) | 360 | Color | Bleu | Outer Diameter Depth(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polypropylène | Product Type | Conteneur en maille | Capacity(L) | 8 |
Outer Diameter Height(mm) | 126 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 306 | Effective inside depth dimension(mm) | 231 |
Effective inside height dimension(mm) | 111 | Trusco Code | 503-6640 | Mass(g) | 570 |
Applicable Card Inserter (sold separately) | ST-2、ST-3 | Features | Can be used for a wide range of applications including harvesting fruit and vegetables to their transportation and storage. | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur à mailles type ST / type FS, le numéro d'article est le suivant: ST-M9A-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-M9A-B.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles