Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Lattice Shaped Square Magnet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGM-2525

Référence pièce
KGM-2525
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Front Surface (Outer Material) Style Number of Magnet Bar Instruments
(Book)
Application Features

688.92 €

89 jours 5.0SUS3041-stage5Integrated with a powerful permanent magnet that is essential for improving workability when removing iron from powder or particle raw materials.Easy to mount and wide usage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre équipement de séparation magnétique Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Processing capacity 10㎥/h
Dimensions: L(mm) 250 Dimensions: B(mm) 250

Vous vous trouvez sur la page de Lattice Shaped Square Magnet, le numéro d'article est le suivant: KGM-2525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGM-2525.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique