Floater (Thin Type)【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KF-T20

Référence pièce
KF-T20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

508.80 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Séparateur de panneaux en fer Width(mm) 102 Height(mm) 127
Depth(mm) 50 Mass(kg) 1.6×2 Application To separate steel plates in close contact
Features 1 Ultrathin with thickness of 20 mm Features 2 Can Be Installed in Various Ways Such as Directly on the Wall or Using L-Shaped Brackets Features 3 For mounting with the accessory L-shaped metal fittings, the mounting position can be adjusted up and down

Vous vous trouvez sur la page de Floater (Thin Type), le numéro d'article est le suivant: KF-T20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KF-T20.

Assistance technique