Barre magnétique / diamètre (mm) : 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGM-20
KGM-25
KGM-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code Order Code

113.21 €

1 Disponible 9 jours 1940.54544554405707406-3503

121.05 €

1 6 jours 2440.55--

152.51 €

1 6 jours 2950.65--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Barre d'aimant Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Diameter(mm) φ25
Front Surface (Outer Material) SUS304 Note Upper Operating Temperature Limit: 60°C, Tap Hole: M5, Depth: 6 mm (Both Ends) Application Used for raw powder/granule deferrization in particulate technology / chemical industries
Features 1 Screw hole for mounting compatibility on both ends of the round bar. Features 2 Exterior coating is stainless steel and popular because different types based on the length have diverse applications. Mounting Section Tapped Hole 2-M5 Depth 6

Assistance technique