Magnet Holder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KM-06W
KM-12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Magnet ON/OFF Function Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(kg)

107.03 €

1 Disponible 6 jours N/A200(20kgf)2660251290.7

896.53 €

1 6 jours Disponible1300(130kgf)50117552734.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holding Angle(°) Randomizable Specifications Type variable Application Suitable for drilling work and assembly work temporary holding, etc.
Features 1 Product consists of combination of 2 magnets, which can be set to the desired angle. Features 2 With angle scale (KM-12W) Features 3 Magnetic force can be turned ON/OFF by lever operation (KM-12W)
Features 4 V slotted face can be snapped to most of cylindrical surfaces, as to plane surfaces (KM-12W).

Assistance technique