Référence fabricant: KM-SA
Marque: KANETEC
Prix: 992.34 €
Délai de livraison: 6 jours
Adsorption Power: Round Steel Bar: 600-900, Steel Plate: 1,200-1,400 N
Width: 112 mm
Depth: 94 mm
Height: 112 mm
Mass: 6 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KM-SA
Référence pièce
|
---|
KM-SA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992.34 € | 1 | 6 jours | Round Steel Bar: 600-900, Steel Plate: 1,200-1,400 | 112 | 94 | 112 | 6 |
Loading...
Holding Angle(°) | 45、90、135 | Magnet ON/OFF Function | Disponible | Specifications | Type fixe |
---|---|---|---|---|---|
Application | For tack welding work, provisional assembly, and temporary holding. | Features 1 | V slotted face allows strong snapping to workpieces having cylindrical surfaces as to plane surfaces. | Features 2 | Small size is pushbutton type, and large type is a handle rotation type with magnetic force that can be turned On / Off |
Vous vous trouvez sur la page de Support magnétique hexagonal avec 3 angles de maintien : 45° / 90° et 135°., le numéro d'article est le suivant: KM-SA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM-SA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Adsorption Power(N)
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KM-S1A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.04 € | 1 | 6 jours | Round Steel Bar: 200-300, Steel Plate: 200-600 | 60 | 47 | 60 | 0.85 |