Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GS-1 |
GS-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet ON/OFF Function | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Height (mm) | Overall Length (mm) | Mass (kg) | Features 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | N/A | 350(35kgf) | 51 | 26.5 | 500 | 1.1 | The scale can be adjusted (raised/lowered) according to the height of the nozzle. | |
219.92 € | 1 | 6 jours | Disponible | 785(80kgf) | 75 | 55 | 400 | 2.3 | Attachment and detachment are easy due to attachment strength being controlled by an ON/OFF lever |
Loading...
Specifications | Type fixe | Application | Special guiding device for movement while keeping the burner height constant in gas welding | Features 2 | High Performance Permanent Magnet Strongly Secures the Scale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Magnet ON/OFF Function
Adsorption Power(N)
Width(mm)
Height(mm)
Overall Length(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles