Plaque de séparation de conteneur série F

Plaque de séparation de conteneur série F
Dedicated partition that can be mounted on all types from F-4 to F-21.
[Features]
· Partition for F series box type containers.
· Clear lengthwise and widthwise partitions.
· Special partition structure.
· It can be attached to all types from F-4 to F-21 and supports up to 12 partitions.
[Applications]
· The partition is used for management of various parts in containers.
· Useful for parts management at work sites.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-8LTM
F-8STM
F-12LTM
F-12STM
F-21LTM
F-21STM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Shape Width
(mm)
External Height
(mm)
Type Compatible Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.09 €

10 6 jours 36588Longitudinal sideF-1506-9629801 pc.

3.36 €

10 6 jours 24388Short endF-1506-9637501 pc.

6.10 €

10 6 jours 365136Longitudinal sideF-2506-96451001 pc.

4.03 €

10 6 jours 243136Short endF-2506-9653801 pc.

12.34 €

10 6 jours 365230Longitudinal sideF-3506-96612001 pc.

7.16 €

10 7 jours 243230Short endF-3506-96701001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Transparent Product Type Conteneur de type boîte Material (Main Body) Autre
Other Option Material Details Polystyrene (PS) Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique