Pince coupante miniature (Merry)

Pince coupante miniature (Merry)
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment.
· Because the rear of the blades is bored through, it is suitable for gap cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-04

Référence pièce
M-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.68 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 100
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8
Corps de meuble : option Main Body Code Trusco 111-1493 Masse(g) 45
Caractéristiques Ideal for assembling, repairing, and cutting lead wires of precision equipment. Caractéristiques 2 Because the rear of the blades is bored, it is suitable for gap cutting Spécifications Thin Blade
Spécification 2 With Spring

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante miniature (Merry), le numéro d'article est le suivant: M-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-04.

Assistance technique