• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte à pièces (revêtement)

Boîte à pièces (revêtement)

[Features]
· All steel made. Seamless single molded product eliminates the risk of water or oil leaking.
· Color coded for easy parts management.
· Can be stacked and stored when not in use.
[Material]
· Steel (Surface Processing: Baked Coating)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-2-B
K-2-R
K-4-B
K-4-R
K-5-B
K-5-R
K-7-B
K-7-R
K-8-B
K-8-R
K-9-B
K-9-R
K-10-B
K-10-R
KA-2-B
KA-2-R
KA-4-B
KA-4-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Color Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

48.82 €

4 jours 101~501~351~Deep ModelBlue17.5595360115470280113507-20262.71 pc.

48.82 €

4 jours 101~501~351~Deep ModelRed17.5595360115470280113507-20182.71 pc.

30.33 €

4 jours 101~501~251~350Deep ModelBlue14510320120395242118507-20422.01 pc.

30.33 €

4 jours 101~501~251~350Deep ModelRed14510320120395242118507-20342.01 pc.

27.69 €

4 jours 101~401~500251~350Deep ModelBlue12470320120360245118507-20691.61 pc.

27.69 €

4 jours 101~401~500251~350Deep ModelRed12470320120360245118507-20511.61 pc.

24.96 €

4 jours 51 to 100401~500251~350Deep ModelBlue7.74652659637020194507-20851.51 pc.

24.96 €

4 jours 51 to 100401~500251~350Deep ModelRed7.74652659637020194507-20771.51 pc.

20.50 €

4 jours 51 to 100401~500251~350Deep ModelBlue6.94052639630720194507-21071.11 pc.

20.50 €

4 jours 51 to 100401~500251~350Deep ModelRed6.94052639630720194507-20931.11 pc.

17.56 €

4 jours 51 to 100~400~250Deep ModelBlue5.23522409625717694507-21230.81 pc.

17.93 €

4 jours 51 to 100~400~250Deep ModelRed5.23522409625717694507-21150.81 pc.

15.73 €

4 jours 51 to 100~400~250Deep ModelBlue3.53012209221016190507-21400.61 pc.

15.36 €

4 jours 51 to 100~400~250Deep ModelRed3.53012209221016190507-21310.61 pc.

34.13 €

4 jours Up to 50501~351~Shallow ModelBlue65953604548830443507-21661.81 pc.

34.13 €

4 jours Up to 50501~351~Shallow ModelRed65953604548830443507-21581.81 pc.

22.33 €

4 jours Up to 50501~251~350Shallow ModelBlue55103204541726643507-21821.31 pc.

22.33 €

4 jours Up to 50501~251~350Shallow ModelRed55103204541726643507-21741.31 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type No handle Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique