• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte à pièces (avec poignée / sans revêtement)

Boîte à pièces (avec poignée / sans revêtement)

[Features]
· The surface with galvanized steel sheet is excellent in anti-rust performance.
· The handle collapses inwards when there are parts inside. Does not cause damage to parts even when stacked.
· When not in use, the handles can be folded outside, and the main body is tapered, so it is not bulky.
· All steel made. Seamless single molded product eliminates the risk of water or oil leaking.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-4
M-5
M-7
M-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Width
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Mass
(kg)
Amount Of Content

34.56 €

4 jours 101~401~50014467337120390260118507-2191SteelGalvanized Finish2.31 pc.

31.24 €

4 jours 101~401~50012430337120350260118507-2204SteelGalvanized Finish2.11 pc.

28.51 €

4 jours 51 to 100401~5007.74332779636019794507-2212SteelGalvanized Finish2.01 pc.

24.05 €

4 jours 51 to 100~4006.93672779629019794507-2221SteelGalvanized Finish1.41 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 251~350 Product Type With handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique