• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Récipient (type B)

Récipient (type B)

[Features]
· Contents can be taken out even when stacked.
[Applications]
· Management and storage of parts.
[Caution]
· When stacking together while storing parts or the like inside, stack up to 3 pieces at 15 kg/piece.
· Liquids cannot be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-30
B-40
B-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Depth
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Mass
(kg)
Amount Of Content

31.01 €

4 jours ~400~2503.8370263151274174133506-9751SteelMelamine Baked Finish1.51 pc.

51.66 €

4 jours 401~500251~3507.4275286176370220158506-9769SteelMelamine Baked Finish2.01 pc.

71.40 €

4 jours 501~251~35013.2585266183466266183506-9777SteelMelamine Baked Finish3.01 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 101~ Product Type With handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique