• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte perforée

Boîte perforée

[Features]
· All models have been molded from a single sheet for high durability. When not in use, it is tapered even when stacked, so it is not bulky.
[Applications]
· For removing oil from parts where it has adhered as well as for management and storage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK-4
PK-5
PK-7
PK-8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Width
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Perforation Diameter
(mm)
Hole Pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

43.69 €

4 jours 101~501~14510320120390260118507-2310SteelGalvanized Finish6101.81 pc.

40.81 €

4 jours 101~401~50012470320120350260118507-2328SteelGalvanized Finish6101.61 pc.

32.78 €

5 jours 51 to 100401~5007.74652659636019794507-2336SteelGalvanized Finish6101.21 pc.

29.98 €

4 jours 51 to 100401~5006.94052639629019794507-2344SteelGalvanized Finish6100.91 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 251~350 Product Type No handle Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique