• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boîte perforée (carrée)

Boîte perforée (carrée)

[Features]
· Can be stacked to drain oil, etc.
· Has a rust resistant zinc plated finish.
[Applications]
· For removing oil from parts where it has adhered as well as for management and storage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPB-2
VPB-3
VPB-4
VPB-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Capacity
(L)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Material Surface Treatment Perforation Diameter
(mm)
Hole Pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

33.54 €

4 jours 51 to 100~400~2504.32702089824819689506-9831SteelGalvanized Finish691.11 pc.

46.95 €

4 jours 51 to 100401~500251~3508.74202589839824689506-9840SteelGalvanized Finish691.61 pc.

58.16 €

4 jours 101~401~500251~35018.5426258198398246189506-9904SteelGalvanized Finish692.21 pc.

58.02 €

4 jours 101~401~500251~35014.4470308118448296109506-9912SteelGalvanized Finish692.11 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type With handle Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique