Barre miroir

Barre miroir

The rear sides of machines, which are not usually visible, can be viewed in the reflection on the mirror. The mirror is attached to the edge of the telescoping bar and the shaft can be bent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB-180

Référence pièce
MB-180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

12.22 €

5 jours Rear sides of machines, which are not usually visible, can be view in the reflection on the mirror. The mirror is attached to the edge of the telescoping bar and the shaft can be bent.

Loading...

  1. 1

Informations de base

A (shortest size) 180 B (longest length) 500 φC (Trunk Diameter) 8
φD (Tip diameter (Magnetized part)) 32

Vous vous trouvez sur la page de Barre miroir, le numéro d'article est le suivant: MB-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB-180.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique