Vis de réglage

Vis de réglage
  • Remise sur volume
Select according to the table groove of the machine. Plays an important role in mounting work jigs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-1255
SS-1265
SS-1275
SS-1650
SS-1655
SS-1665
SS-1675
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)
Dh7
(mm)

12.65 €

1 Disponible 6 jours 185567M12P1.75106012

14.16 €

1 Disponible 6 jours 186577M12P1.75107012

14.23 €

1 Disponible 6 jours 187587M12P1.75108012

11.91 €

1 6 jours 245066M16P2.01412016

15.75 €

1 Disponible 6 jours 245572M16P2.01412016

17.33 €

1 Disponible 6 jours 246582M16P2.01414016

18.04 €

1 Disponible 6 jours 247591M16P2.01415016

Loading...

  1. 1

Informations de base

C(mm) 20 Material SCM435 Hardness HRC35°

Assistance technique